ZHCAG28 December   2025 ULC1001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 首字母缩写词
  5. 2 简介
  6. 3 阻抗响应
    1. 3.1 纯压电式
    2. 3.2 镜头盖
    3. 3.3 镜头盖系统 (LCS)
  7. 4 LCS 的等效电路模型
  8. 5 LCS 的 LC 滤波器
  9. 6 水清洗
  10. 7 功耗
  11. 8 可靠性
  12. 9 其他测试
    1. 9.1 除冰
    2. 9.2 泥点清洗
    3. 9.3 光干扰
    4. 9.4 防水能力
  13. 10资源

镜头盖

镜头盖的主要元件包括透镜、传感器和薄膜。该子系统对于 LCS 的整体功能至关重要。测量镜头盖的阻抗响应是压电元件和最终 LCS 之间的一个重要中间步骤。此测量对于了解在压电元件粘附到透镜/薄膜后发生的谐振频率和阻抗变化至关重要。

 镜头盖 = 镜头 + 胶水 + 传感器 + 薄膜图 3-3 镜头盖 = 镜头 + 胶水 + 传感器 + 薄膜

图 3-4 显示了镜头盖的阻抗响应。可在 20kHz 至 100kHz 范围内获得两个谐振频率。与 29.9kHz 下的模式相比,65.8kHz 的模式具有低得多的 226.7Ω 阻抗,在给定电压下会消耗更高的电流,因此可能具有更高的加速度来排水。请注意,65.8kHz 的频率与单独压电的谐振频率相差几 kHz。考虑到一旦压电元件粘附到透镜后边界条件会发生显著变化,此偏差是合理的。

 镜头盖的阻抗响应图 3-4 镜头盖的阻抗响应