ZHCAG28 December   2025 ULC1001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 简介
  6. 阻抗响应
    1. 3.1 纯压电式
    2. 3.2 镜头盖
    3. 3.3 镜头盖系统 (LCS)
  7. LCS 的等效电路模型
  8. LCS 的 LC 滤波器
  9. 水清洗
  10. 功耗
  11. 可靠性
  12. 其他测试
    1. 9.1 除冰
    2. 9.2 泥点清洗
    3. 9.3 光干扰
    4. 9.4 防水能力
  13. 10资源

功耗

图 7-1 显示了使用 ULC1001-DRV2911EVM 测量功耗的设置。电压探头和电流探头用于测量 LCS 上的电压和电流。来自数字电源的电流也已记录下来。有关如何使用 ULC1001-DRV2911EVM 的详细信息,请参阅 ULC1001-DRV2911EVM 用户指南

 使用 ULC1001-DRV2911EVM 进行测量设置图 7-1 使用 ULC1001-DRV2911EVM 进行测量设置

图 7-2 展示了在 f1 (30kHz) 和 f2 (66kHz) 附近 LCS 上的电压和电流。峰值电压为 140V,峰值电流为 0.4A。请注意,LCS 上的电压和电流具有相位差。LCS 的峰值功率可以通过来自电源的电流轻松估算。

 供水模式期间 LCS 的功耗图 7-2 供水模式期间 LCS 的功耗

表 7-1 显示了 LCS 的电气特性。

表 7-1 LCS 的电气特性
参数单位说明
Vp70VLCS 上的峰值电压
Ip0.5ALCS 上的峰值电流
Vd12V电源直流电压
Id0.35A电源的直流峰值电流
P4.2W峰值功率