ZHCAG28 December   2025 ULC1001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 首字母缩写词
  5. 2 简介
  6. 3 阻抗响应
    1. 3.1 纯压电式
    2. 3.2 镜头盖
    3. 3.3 镜头盖系统 (LCS)
  7. 4 LCS 的等效电路模型
  8. 5 LCS 的 LC 滤波器
  9. 6 水清洗
  10. 7 功耗
  11. 8 可靠性
  12. 9 其他测试
    1. 9.1 除冰
    2. 9.2 泥点清洗
    3. 9.3 光干扰
    4. 9.4 防水能力
  13. 10资源

LCS 的 LC 滤波器

LCS-FL-RNG15 需要高达 140Vpp 的电压才能高效排水。但是,DRV2911 的最大电压输出限制为 35V,因此需要 4 倍的电压增益来满足电压要求。为了实现这一目标,设计并实施了一个简单的 LC 滤波器。无源 LC 滤波器可能会在谐振频率附近表现出电压增益,从而允许电感器或电容器两端的电压超过初始输入电压。这种现象是存储在电感器和电容器中的能量来回振荡造成的,使得元件两端的电压远大于输入电压。请注意,尽管电压增加,但无法实现功率增益。

谐振峰值处的电压增益量主要由电路的品质因数 (Q) 决定。Q 越高,峰值越陡峭,电压增益越大。请记住,功率输出仍然受电源输入的限制。电压增加时,电流减小。

在 LC 电路的谐振频率下,增益达到最大,可使用以下公式计算:

方程式 1. f0 =12πLC

对于串联 RLC 电路,

方程式 2. Q = 12πf0CR

理论上,品质因数可以无限高。实际上,寄生电阻和电容会限制可实现的最大 Q,从而限制最大电压增益。为了降低增益,LC 滤波器的谐振频率可以与负载的谐振频率保持一定的距离。两个谐振中越多,施加到负载的电压增益就越小。

 ULC1001-DRV2911EVM 中 LCS-FL-RNG15 的默认 LC 滤波器图 5-1 ULC1001-DRV2911EVM 中 LCS-FL-RNG15 的默认 LC 滤波器

在 ULC1001-DRV2911EVM 中,LC 设置为 L= 22uH 和 C = 47nF,计算得出的截止谐振频率为 110kHz。LCS-FL-RNG15 的谐振频率通常为 66kHz。频率距离可产生 4 的增益。

图 5-2 显示了使用默认 LC 滤波器时 LCS 的测量阻抗响应。在 0.94Ω 低电阻下,测得的 LC 滤波器谐振频率为 112.7kHz。在测量 LCS 和整个 LC 滤波器的阻抗时,两种模式在 30kHz 和 66kHz 下的阻抗也会显著降低。

 带有 LC 滤波器的 LCS 的阻抗响应图 5-2 带有 LC 滤波器的 LCS 的阻抗响应