ZHCAG01 November   2025 ADC12DJ5200RF , AFE8000

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基础频率响应测量方法:DAC
  6. 3基础频率响应测量方法:启用 DUC 的 DAC
  7. 4通带平坦度测量注意事项
  8. 5摘要
  9. 6参考资料

摘要

在评估将数据转换器集成到系统设计时,其模拟输入或输出的带宽是一个重要要求,尤其当转换器进入吉赫兹范围及更高频率时。使用基频响应测量方法是正确测量及收集数据转换器和用于获取所有通带平坦度指标的前端网络的带宽响应的有效方法。

捕获 ADC 或 DAC 的带宽时,请记住回算出设置中的任何额外连接损耗,在使用 DDC 和 DUC 等数字功能时适当地放置 NCO,并针对 DAC 输出响应中使用的任何输出模式或滤波器进行调整。最后,在设备电缆上添加损耗电极垫,以尽量减少驻波。遵守这些建议有助于在下个设计中产生更佳的带宽结果并减少纹波。