ZHCAG01 November   2025 ADC12DJ5200RF , AFE8000

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基础频率响应测量方法:DAC
  6. 3基础频率响应测量方法:启用 DUC 的 DAC
  7. 4通带平坦度测量注意事项
  8. 5摘要
  9. 6参考资料

基础频率响应测量方法:启用 DUC 的 DAC

此处讨论的步骤适用于使用实数采样的 DAC,这意味着一种不使用数字上变频器 (DUC) 将所选信号从基带上频转换为所选频率的 DAC。如果器件在发送器链中使用复杂混频器,例如 Texas Instruments (TI) 的 AFE,则必须在进行通带平坦度扫描的过程中添加一个步骤。此步骤是调整数控振荡器 (NCO) 频率,使 DAC 的输出频率处于合适的频率,以在相关频带内扫描输出。按照本系列上一部分中的说明,处理 DAC DUC 的 NCO,以便在使用 NCO 时捕获 ADC 的带宽。作为示例,请参见图 3-1 和图 3-2,其中说明了发射器通道的输出网络示例以及从具有 3GHz 带宽匹配网络的 AFE TX 通道获取的数据。

 连接到 DAC 的输出网络示例图 3-1 连接到 DAC 的输出网络示例
 AFE DAC 输出通带平坦度响应:启用 DUC图 3-2 AFE DAC 输出通带平坦度响应:启用 DUC