ZHCAG01 November   2025 ADC12DJ5200RF , AFE8000

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基础频率响应测量方法:DAC
  6. 3基础频率响应测量方法:启用 DUC 的 DAC
  7. 4通带平坦度测量注意事项
  8. 5摘要
  9. 6参考资料

通带平坦度测量注意事项

最后,TI 建议在任一种情况下(ADC 或 DAC),在执行此测量时,用户应使用一些连接到输入/输出电缆的直列式衰减焊盘的一端或两端。TI 建议用 3dB 至 6dB 衰减器焊盘。按照本文中的步骤,从测量中校准这一额外损失。输入/输出电缆上从信号发生器或频谱分析仪连接到转换器模拟输入/输出的损耗焊盘主要是为了处理阻抗不匹配引起的任何驻波。

请注意,信号发生器或频谱分析仪需要良好的硬 50Ω 阻抗匹配,以便最大程度地将功率传输到负载 ADC(或从 DAC 接收功率)。转换器的输入/输出阻抗在整个频率范围内永远不会是稳定的 50Ω,尤其是在数千兆赫兹范围内以及带宽开始滚降时。驻波会在测量中累积和显示,如果未通过在连接路径上增加额外损耗来处理,则会导致测得的频段上出现额外的纹波。例如,参阅图 4-1。两个测量值的收集方式完全相同,只是其中一个测量值在电缆的一端有衰减垫,而另一个测量值与图 4-1 中的图例所示不同。

 电缆上有和没有 4dB 衰减时的 ADC 输出响应图 4-1 电缆上有和没有 4dB 衰减时的 ADC 输出响应