ZHCAFX9 August 2025 HDC1010 , HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120
相对湿度 (RH) 传感器在当今的电子系统中发挥着关键作用,可在各种应用中支持精确的环境监测——从服务器机房和工业自动化到电动汽车和智能基础设施。通过提供环境条件下的实时数据,这些传感器有助于保护敏感系统、提高性能并保持整体可靠性。本应用手册为在以下三代产品选择和集成德州仪器 (TI) 湿度传感器提供了实用指导:HDC1x(第一代)、HDC2x(第二代)和 HDC3x(第三代,也是最新一代)。虽然每个器件系列都提供温度和湿度测量功能,但每个系列都具有独特的接口协议和配置选项。本应用手册中提供的内容旨在简化针对给定系统设计评估和实现 TI 湿度传感器的过程。