ZHCAFX9 August   2025 HDC1010 , HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2数字 I2C 接口概述
    1. 2.1 寄存器映射协议
      1. 2.1.1 I2C 寄存器映射协议的快速概览
        1. 2.1.1.1 HDC1x
        2. 2.1.1.2 HDC2x
          1. 2.1.1.2.1 按需触发模式下的连接
          2. 2.1.1.2.2 使用自动测量模式 (AMM) 连接
    2. 2.2 命令协议
      1. 2.2.1 HDC302x
        1. 2.2.1.1 按需触发模式下的连接(单次触发)
        2. 2.2.1.2 自动测量模式 (AMM) 下连接
        3.       如何使用 CRC 校验测量数据
  6. 3模拟接口概述
    1. 3.1 HDC3120
  7. 4总结
  8. 5开发支持和文档
    1. 5.1 软件支持
    2. 5.2 参考资料

商标

Arduino™is a TM ofArduino AG.

GitHub™is a TM ofGitHub, Inc.

BoosterPack™is a TM ofTI corporate name.

Other TMs