ZHCAFX9 August   2025 HDC1010 , HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2数字 I2C 接口概述
    1. 2.1 寄存器映射协议
      1. 2.1.1 I2C 寄存器映射协议的快速概览
        1. 2.1.1.1 HDC1x
        2. 2.1.1.2 HDC2x
          1. 2.1.1.2.1 按需触发模式下的连接
          2. 2.1.1.2.2 使用自动测量模式 (AMM) 连接
    2. 2.2 命令协议
      1. 2.2.1 HDC302x
        1. 2.2.1.1 按需触发模式下的连接(单次触发)
        2. 2.2.1.2 自动测量模式 (AMM) 下连接
        3.       如何使用 CRC 校验测量数据
  6. 3模拟接口概述
    1. 3.1 HDC3120
  7. 4总结
  8. 5开发支持和文档
    1. 5.1 软件支持
    2. 5.2 参考资料

寄存器映射协议

HDC1x 和 HDC2x 传感器系列都使用基于寄存器映射的数字接口,其中通过写入特定的寄存器来开始温度和湿度测量和读取测量值。

虽然通信概念相似,但两个系列在功能和配置选项上有所不同。

HDC2x 系列提供更高级的功能集,包括:

  • 警报功能
  • 数据就绪或中断引脚支持
  • 两种测量模式:
    • 按需触发,实现用户控制的实时采样
    • 自动测量模式 (AMM),实现低功耗周期性采样
  • 拆分了温度 MSB/LSB(温度高或低)和湿度 MSB/LSB(湿度高或低)的寄存器

HDC1x 系列旨在实现更简单的实施。这仅支持按需触发,并使用基本寄存器结构,每个结构有一个寄存器用于温度和湿度测量。

总之,对于需要高级功能、可配置测量模式或低功耗工作的设计,建议使用 HDC2x 系列而不是 HDC1x。HDC1x 系列专为需要简单直接的数字 I2C 接口和更简单编码要求的应用而设计。