ZHCAFX9 August 2025 HDC1010 , HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120
在基于 I2C 的传感器中,寄存器映射是存储器位置(寄存器)的结构化表,用于定义如何控制和访问器件。每个寄存器都有一个主机可以读取或写入的唯一地址,从而能够与传感器的配置、状态位和数据进行直接交互。这种有序的布局使调整设置、检索测量值和监控标志位变得简单。对于 HDC1x 和 HDC2x 器件,数据结构类似于 图 2-1 中的结构,其中发送地址字节后,控制器必须先发送指针寄存器字节,然后才能从传感器读取数据。
有关 I2C 的更多信息,请参阅以下关于 I2C 基本知识的文档。