ZHCAFX4 October   2025 TAS2120 , TAS2320

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2内部和外部 H 类
  6. 3音乐效率模式
  7. 4噪声门
  8. 5Y 桥
  9. 6使用 PurePath Console 3 (PPC3) 软件进行器件配置
  10. 7使用高级器件功能获得的效率结果
  11. 8总结
  12. 9参考资料

音乐效率模式

TAS2x20 器件中的音乐效率模式旨在降低有效播放期间的静态电流 (IQ) 消耗,从而在不影响音频质量的情况下延长电池寿命。此功能对于动态音频内容(例如音乐,电影和语音呼叫)特别有效,因为在动态音频内容中,音频信号水平会随着时间的推移而自然变化。

器件会根据 MUSIC_EFF_MODE_THR[23:0] 寄存器设置配置的用户定义阈值持续监测输入音频电平。当信号降至此阈值以下时,会激活内部磁滞计时器。如果信号电平在 MUSIC_EFF_MODE_TIMER[23:0] 定义的整个持续时间内保持低于阈值,则器件会切换至音乐效率模式。

在此状态下,I-sense 和 V-sense 等内部检测块进入低 IQ 状态,以降低器件的整体 IQ 功耗。在该模式下,I-V 传感输出数据保持为零,并且 MUSIC_EFF_STATUS 位设置为高电平以指示进入状态。当音频信号升至配置的阈值以上时,器件退出音乐效率模式,并且状态位被设置为低电平。

当信号电平增加到高于 MUSIC_EFF_MODE_THR[23:0] 阈值时,器件会在低 IQ 模式下自动唤醒块并继续播放音频输入信号。从音乐效率模式到正常操作的转换仅会产生极少的咔嗒声和爆裂声。当器件处于音乐效率模式时,音频通道性能保持不变,不会影响输出信号电平和噪声。

可以使用 PPC3 软件配置 MUSIC_EFF_MODE_THR[23:0]MUSIC_EFF_MODE_TIMER[23:0] 寄存器。