ZHCAFX4 October 2025 TAS2120 , TAS2320
本实验使用 TAS2120EVM 评估板来表征不同条件下器件的输入功耗。VBAT 设置为 4.4V,IOVDD 和 VDD 设置为 1.8V。部署了两个不同的音轨:一首可用的商业歌曲(“音乐曲目”)和一份录制的语音样本(“声音/语音曲目”)。TAS2120EVM 被配置为以三个音量级别输出音频:最大输出功率的 100%、70% 和 30%。
我们对不同音量设置的功耗进行了全面评估,并启用了所有集成式节能功能,包括内部 H 类、音乐效率模式、噪声门和 Y 桥。此外,在禁用所有功能的情况下获取了基线测量,从而能够直接比较节能优点。为了进一步量化 TAS2x20 器件先进 H 类技术的优势,我们使用代表现有市场产品的传统 500mV H 类设计进行了比较功耗分析。
| 测试设置 | 测试用例 | 特性 | 音量 |
|---|---|---|---|
| VBAT = 4.4V, IOVDD = VDD = 1.8V, 放大器级 = 18dBV, RL = 4Ω + 33µH, I2C 模式,无输出滤波器 |
测试用例:1 | 无效率功能 | 30%、70%、100% |
| 测试用例:2 | 现有 500mV H 类设计 | 30%、70%、100% | |
| 测试用例:3 | 具备高级效率功能的 TAS2120 | 30%、70%、100% |
图 7-1 播放音乐曲目时的功耗比较播放音乐曲目时进行的功耗测量结果显示,采用先进的效率设置后性能显著提升。启用所有可用的节能功能后,相对于禁用所有功能的配置,在音量为 30% 时可将总体功耗降低 64%,在音量为 70% 时可将总体功耗降低 24%,在音量为 100% 时可将总体功耗降低 11%。此外,与现有的 500mV H 类设计相比,TAS2120 器件在音量为 30% 时可将功耗降低 45%,在音量为 70% 时可将功耗降低 10%,在音量为 100% 时可将功耗降低 9%。
图 7-2 使用声音/语音曲目时的功耗比较与禁用所有功能相比,在播放语音/语音曲目时启用所有节能功能可显著降低功耗。启用所有效率功能后,相对于禁用所有效率功能的配置,在音量为 30% 时可将总体功耗降低 79%,在音量为 70% 时可将总体功耗降低 62%,在音量为 100% 时可将总体功耗降低 44%。此外,与现有的 500mV H 类设计相比,TAS2120 器件在音量为 30% 时可将功耗降低 67%,在音量为 70% 时可将功耗降低 42%,在音量为 100% 时可将功耗降低 21%。