ZHCAFX4 October 2025 TAS2120 , TAS2320
德州仪器 (TI) 凭借先进的功能和算法设定了效率和性能的新基准,不断突破音频放大器的界限。TAS2x20 系列集成了多种专有模式,可在不影响音频质量的情况下显著提高电源利用率。这些器件的核心在于一系列独特的效率提升技术:
总之,这些功能可智能地适应操作条件,因此该放大器可提供最高效率,同时保证出色的音质。
本应用手册深入介绍了驱动这些技术的算法、外部系统接口,以及可简化评估和调优的 PurePath™ Console 3 (PPC3) 软件。本文档中包含的性能结果展示了这些效率提升技术的优势,这些优势使设计人员能够在不牺牲性能的前提下,打造体积更小、散热更快、续航更长的音频产品。