ZHCAFX4 October 2025 TAS2120 , TAS2320
TAS2x20 系列的功能和器件级配置通过 PurePath™ Console 3 (PPC3) 软件进行管理。PPC3 可以直接从德州仪器 (TI) 网站下载和安装。安装后,可以在 PPC3 环境中添加 TAS2x20 应用程序,以提供特定于器件的配置和调优功能。
PPC3 会根据通过图形用户界面 (GUI) 选择的系统配置选项计算必要的寄存器系数。此方法是初始器件配置的推荐方法,因此所有高级功能(例如 H 类、音乐效率、噪声门和 Y 桥)均可正常运行。TAS2x20 应用程序计算并更新器件后,可以使用 PPC3 工具回读寄存器值,以进行最终系统集成。