ZHCAFX4 October 2025 TAS2120 , TAS2320
总之,与市场上现有的设计相比,TAS2x20 系列音频放大器消耗的输入功率更低,在电源效率和性能方面实现了大幅飞跃。集成专有技术(包括内部或外部 H 类控制、音乐效率模式、噪声门和 Y 桥),得以显著降低功耗,同时保持出色的音频保真度。这些先进特性使工程师能够打造新一代音频产品,其特点是体积更小、电池寿命更长,非常适合便携式和对功耗敏感的音频应用程序,从而为用户带来更佳体验。