ZHCAFX4 October   2025 TAS2120 , TAS2320

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2内部和外部 H 类
  6. 3音乐效率模式
  7. 4噪声门
  8. 5Y 桥
  9. 6使用 PurePath Console 3 (PPC3) 软件进行器件配置
  10. 7使用高级器件功能获得的效率结果
  11. 8总结
  12. 9参考资料

噪声门

启用噪声门功能后,器件会在有效回放模式下自动检测静音周期,并显著降低空闲通道的功耗,从而延长电池寿命。此功能对于具有较长静音间隔的音频内容(例如语音呼叫或电影原声)特别有效。

器件根据在 NG_TH_LVL[2:0] 寄存器中定义的阈值监测输入音频电平。当音频信号降至阈值以下时,会启用内部迟滞计时器。如果信号电平在 NG_HYST_TIMER[1:0] 计时器的整个持续时间内保持低于配置的 NG_TH_LVL[2:0] 阈值,则器件会进入噪声门模式并降低空闲通道功耗。在这种状态下,大功率开关块(包括 D 类 PWM 输出级)会关断,并且输出会被驱动为低电平。在噪声门模式下,D 类级的输出阻抗可通过 CLASSD_HIZ_MODE 寄存器进行配置,允许设计人员根据负载要求改善系统行为。当器件处于噪声门模式时,NG_STATUS 位被设置为高电平,而当器件退出噪声门模式时,状态位被设置为低电平。

当信号电平增加到高于 NG_TH_LVL[1:0] 时,器件会在低 IQ 模式下自动唤醒块并开始播放音频输入信号。从噪声门唤醒可在从噪声门模式到有效回放模式的转换期间通过缓冲输入信号数据来保持信号保真度。通过合理的时序设计,实现平滑恢复至有效播放状态,避免咔嗒声或爆裂声,从而始终保持信号保真度。

噪声门功能可在不影响播放质量的情况下降低空闲电流,同时使系统设计人员能够通过寄存器配置对阈值、磁滞时序和输出阻抗行为进行精确控制。

表 4-1 噪声门阈值
NG_TH_LVL[2:0] 配置
000 -85dBFs
001 -90dBFs
010 -95dBFs
011 -100dBFs
100(默认值) -105dBFs
101 -110dBFs
110 -115dBFs
111 -120dBFs
表 4-2 噪声门磁滞计时器
NG_HYST_TIMER[1:0] 配置
00 10ms
01(默认值) 50ms
10 100ms
11 1000ms

通过 Efficiency_MODE[1:0] 寄存器可控制音乐效率模式和噪声门模式,从而配置所需的效率运行模式。

表 4-3 效率模式配置
位 字段 类型 复位 说明
7-6 EFFICIENCY_MODE[1:0] R/W 2h 器件运行模式。
0h = 禁用音乐效率和噪声门模式
1h = 仅噪声门模式
2h = 仅音乐效率
3h = 音乐效率和噪声门模式