ZHCAFX3A October   2025  – May 2026 AM623 , AM625 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62L , AM62P , AM67 , AM68 , AM69 , TDA4VM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1VTM 模块
    1. 1.1 VTM 模块说明
    2. 1.2 VTM 工作原理及用法
  5. 2TI 处理器的硬件温度保护
    1. 2.1 VTM 的过热保护阈值
    2. 2.2 最高硬件温度保护
  6. 3软件温度保护策略
    1. 3.1 可选软件温度保护措施
    2. 3.2 Linux 温度保护逻辑
    3. 3.3 Linux 禁用没有使用的内核
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

VTM 模块说明

TI SOC 上 VTM 的典型布局如图 1-2 所示。这表明温度监测器(例如片上温度传感器)置于发热区域附近。VTM 模块经由内部连接控制芯片内的温度监测器。单个 VTM 可以通过寄存器控制多达八个温度传感器。由于温度传感器不会自行定期更新,因此 VTM 会定期启用温度传感器持续更新报告的温度数据。温度传感器返回的温度值由 VTM 寄存器捕获,并存储在 VTM 内的相应寄存器中。未启用传感器时,VTM 会将这些传感器保持在复位状态以省电并减少传感器使用量,从而更大限度地延长传感器使用寿命。

 VTM 布局图 1-2 VTM 布局

不同的 SOC 通常需要不同数量的温度传感器,原理是尝试将传感器放置在靠近热源的位置,并覆盖所有热源。表 1-1 收集与其在所有 TI 处理器中的位置相关联的温度传感器。客户可以根据所应用的相应 SOC 来循环结果。该表根据热点的物理距离来进行分类。由于传感器主要位于两个热源及不同电源域边界之间,因此很难明确定义。该表格只能用作传感器位置的粗略参考。有关详细信息,请参阅 TRM(技术参考手册)。

表 1-1 片上温度传感器
片上传感器 总数 A72/A53 DDR 控制器 C7x R5F GPU 编解码器 DPHY
TDA4VH 7 √ √ √ √ √ √ √
TDA4VE/VL/AL 7 √ √ √ √ √ √ √
TDA4VM 5 √ √ √ √ √ - -
TDA4VEN 3 √ √ - - √ - -
DRA821 3 √ √ - √ - - -
AM62A 3 √ √ √ - - - -
AM62P 3 √ √ - - √ - -
AM62x 2 √ √ - - - - -
AM64/AM24 2 √ √ - - - - -
AM62L 1 √ - - - - - -

所有 SOC 都在 Arm 内核周围放置了一个传感器,因为内核是 SOC 中的最热点。由于 DDR 负责整个 SOC 的数据吞吐量并高速运行,因此 DDR 存在显著的过热风险。因此,通常还需要将传感器放置在 DDR 控制器中进行监测。