ZHCAFX3A October 2025 – May 2026 AM623 , AM625 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62L , AM62P , AM67 , AM68 , AM69 , TDA4VM
TI 处理器可提供相应器件的功耗估算电子表格,该电子表格基于测量数据和仿真数据来估算功耗。尽管 SOC 的工作功耗取决于电气参数、工艺变化、环境条件和处理器运行期间的用例等各种因素,但它仍可用作 SOC 功耗的粗略参考。因此,使用该工具作为一般参考,可以评估频率调节和降低负载等软件措施。SOC 的温度和功耗是正相关的,功耗越高、温度升高越快。因此,软件热管理的主要目标是降低 SOC 功耗。
表 3-1 以 AM62A 处理器为例,可从此处下载相应的工具。此方法也适用于其他 TI 处理器。在 125°C 结温下且所有内核均以最大频率工作时,对表 3-1 的结果进行了统计分析。
| 案例 | 功耗/mW | A53 | DDR | C7x | R5F | DM_R5 | ΔPower/mW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常状态 | 5136 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0 |
| A53 负载下降 | 4936 | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 200 |
| DDR 负载下降 | 4689 | 80% | 20% | 80% | 80% | 80% | 447 |
| C7x 负载下降 | 4181 | 80% | 80% | 20% | 80% | 80% | 955 |
| R5F 负载下降 | 5113 | 80% | 80% | 80% | 20% | 80% | 23 |
| DM 负载下降 | 5109 | 80% | 80% | 80% | 80% | 20% | 27 |
| 所有负载下降 | 3127 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 2009 |
表 3-2 中的结果是在 125°C 结温和所有内核均在 80% 负载下运行时得出的。
| 案例 | 功耗/mW | A53 | DDR | C7x | R5F | DM_R5 | ΔPower/mW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常状态 | 5136 | 1400MHz | 3200MHz | 1000MHz | 800MHz | 800MHz | 0 |
| A53 频率下降 | 4837 | 700MHz | 3200MHz | 1000MHz | 800MHz | 800MHz | 299 |
| DDR 频率下降 | 5091 | 1400MHz | 1600MHz | 1000MHz | 800MHz | 800MHz | 45 |
| C7x 频率下降 | 4473 | 1400MHz | 3200MHz | 500MHz | 800MHz | 800MHz | 663 |
| R5F 频率下降 | 5109 | 1400MHz | 3200MHz | 1000MHz | 400MHz | 800MHz | 27 |
| DM 频率下降 | 5084 | 1400MHz | 3200MHz | 1000MHz | 800MHz | 400MHz | 52 |
| 所有频率下降 | 4220 | 700MHz | 1600MHz | 500MHz | 400MHz | 400MHz | 916 |
从计算结果可以看出,AM62A 中的 C7x 内核对功耗的影响最为显著。因此,在设计系统温度控制方案时,在达到目标温度后,应优先降低 C7x 内核的频率和负载。