ZHCAFW9 October   2025 LM51561 , MSPM0G3507 , SN6507 , TXE8124 , TXE8124-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2分立式拓扑比较
  6. 3TI 设计
  7. 4关键器件
    1. 4.1 TXE8124
    2. 4.2 MSPM03507
    3. 4.3 ISO6741
    4. 4.4 UCC33010
    5. 4.5 LM51561
  8. 5仿真结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

ISO6741

ISO674x 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的高达 5000VRMS 隔离额定值,非常适合具有此类需求的成本敏感型应用。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时,ISO674x 器件可在低功耗下提供高电磁抗扰度和低辐射。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于在多主驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态。ISO6740 器件具有四条方向相同的通道,ISO6741 器件具有三条正向通道和一条反向通道,而 ISO6742 器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式。