ZHCAFW9 October   2025 LM51561 , MSPM0G3507 , SN6507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2分立式拓扑比较
  6. 3TI 设计
  7. 4关键器件
    1. 4.1 TXE8124
    2. 4.2 MSPM03507
    3. 4.3 ISO6741
    4. 4.4 UCC33010
    5. 4.5 LM51561
  8. 5仿真结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

分立式拓扑比较

分立式有源电芯平衡通常具有以下拓扑:开关电容器法

  1. 飞跨电容器法
  2. 电感储能法
  3. 变压器法
  4. 采用开关矩阵法的直流/直流转换器

在这些产品中,采用开关矩阵法的直流/直流转换器具有很高的灵活性,可在任何电池之间进行能量传输并实现模块间均衡。模块化的设计还便于维护。

接下来,以两种类型的充电和放电电路模式为例,分析电路的工作模式。

以 cell2 充电为例,开启 PWM2、PWM3 和 PWMB:

 ACB 工作模式 1:Cell2 放电图 2-1 ACB 工作模式 1:Cell2 放电

以 cell9 放电为例。开启 PWM9、PWM10 及 PWMA。该充电路径如图 2-2 所示。双向直流/直流在升压模式下运行,将多余的电压从电池传输到总线。

 ACB 工作模式 2:Cell9 充电图 2-2 ACB 工作模式 2:Cell9 充电

根据充电和放电开关的状态,可获取以下工作模式表。双向直流/直流转换器以降压模式运行,将能量从 24V 总线传输到电压较低的电芯。

表 2-1 分立式 ACB 控制逻辑表
状态 电芯 通道
电荷 奇数 PWM_A
偶数 PWM_B
放电 奇数 PWM_B
偶数 PWM_A