ZHCAFW9 October   2025 LM51561 , MSPM0G3507 , SN6507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2分立式拓扑比较
  6. 3TI 设计
  7. 4关键器件
    1. 4.1 TXE8124
    2. 4.2 MSPM03507
    3. 4.3 ISO6741
    4. 4.4 UCC33010
    5. 4.5 LM51561
  8. 5仿真结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

UCC33010

UCC33410 是一款采用集成变压器技术的工业直流/直流电源模块,可提供 1W 的隔离式输出功率。UCC33410 可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 3.7V 的可选余量调节 3.3V 输出电压。UCC33410 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。UCC33410 具有保护特性,能提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。UCC33410 采用小型化、薄型设计 VSON (4.0mm x 5.00mm) 封装,高度为 1mm,爬电距离和间隙大于 4.1mm。