ZHCAFW9 October   2025 LM51561 , MSPM0G3507 , SN6507 , TXE8124 , TXE8124-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2分立式拓扑比较
  6. 3TI 设计
  7. 4关键器件
    1. 4.1 TXE8124
    2. 4.2 MSPM03507
    3. 4.3 ISO6741
    4. 4.4 UCC33010
    5. 4.5 LM51561
  8. 5仿真结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

单个电池的容量和内阻存在差异,再加上时间的推移、循环次数的增加、温度和湿度的差异,以及许多其他因素。这使得各个差异更加明显,尤其是磷酸铁锂电池的性能更加突出。如果串联使用电池,并且充电和放电电流相等,且充电和放电量一致,则可能存在大容量电池未充满或无法充分利用或者电池容量过冲或过度放电。因此,电池的容量未得到充分利用或使用寿命大幅缩短,因此电池电压必须均衡并串联使用,以确保所有电池的安全并更大限度地提高电池的使用寿命。

因此,提出了一种分立式主动平衡设计,该设计依靠开关矩阵和转换器来构建可实现模块间平衡的主动平衡拓扑。