ZHCAFW9 October 2025 LM51561 , MSPM0G3507 , SN6507
高压总线使用反激式转换器将高压总线转换为 24V 作为低压总线。PMP23580 可实现双向 3.0-4.2VDC 至 18-36VDC,充电时峰值效率可达 82.3%,放电时可达 86.2%。电源轨设计有两条路径,其中一条为 MCU 供电的非隔离式电源,另一条为晶体管的驱动器电路供电。驱动器电路使用 PNP 和 NPN 形式的组合,为前面的背对背 MOSFET 提供驱动。同时,该电路可以实现模块之间的平衡。在对模块中的一节电芯进行放电或充电时,用户必须选择另一模块中的相应电芯进行充电或放电,以确保总线电压保持平衡。24V 总线可结合其他总线系统重复使用,TI 建议总线电压控制的基准略高于实际的 24V,以验证平衡期间从其他电池中回收的能量,从而防止从反激式器件中提取能量。