ZHCAFS2 September   2025 BQ25190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2原理图设计指南
    1. 2.1 BQ25190 原理图
  6. 3布局设计指南
  7. 4PCB 层图
  8. 5总结
  9. 6参考资料

原理图设计指南

对于 BQ25190,优化空间意味着可以尽可能减少元件数量、识别未使用的引脚和备用连接路径,以及选择最小的有效元件。

该器件提供四个 GPIO,每个 GPIO 都具有可通过寄存器编程性访问的各种功能。默认情况下,引脚 GPIO3 和 GPIO4 用于确定默认降压输出电压。电压取决于 GPIO3 和 GPIO4 被拉至高电平或低电平,以便选择四个默认电压之一:

GPIO3 低电平

GPIO3 高电平

GPIO4 低电平

1.8V 默认 Vbuck 3.3V 默认 Vbuck

GPIO4 高电平

2.5V 默认 Vbuck

1.2V 默认 Vbuck

为了实现可配置性,这些信号通常路由到上拉或下拉电阻器。通过选择理想默认电压并将这些引脚直接连接到 GND 或 SYS,就无需上拉或下拉电阻器。

元件选择可以在空间方面进行优化,但会受到某些应用性能限制的影响。下表展示了 EVM 与小尺寸解决方案之间的元件选择比较以及尺寸比较:

元件

EVM 元件 小尺寸元件
CIN 10uF | 35V | 0603 22uF | 10V | 0402
CVINLS(1 和 2) 2.2uF | 6.3V | 0402 无
IBB 2.2uH | 1.7A | 0.14Ω | 0805 2.2uH | 1.05A | 0.25Ω | 0603
IBK 1uH | 2.7A | 0.056Ω | 0805 1uH | 1.6A | 0.114Ω | 0603

这些元件选择确实会对性能产生影响,但总体解决方案尺寸会有所缩小。CIN 的电容减小,并且额定电压降低。这会缩小该应用的工作输入电压范围。由于 DCR 的变化,电感器(IBB 和 IBK)会对效率产生影响。这种情况下不需要 VINLS 电容器,因为 SYS 线路上已经存在电容,VINLS 引脚和 SYS 节点之间的电阻较低,但这可能会对极快的瞬态负载性能产生影响。

未使用的引脚保持为无连接 可以减少电路板的布线要求,并轻松地路由所需的信号。从 IC 路由出的信号减少意味着无源元件需要更靠近。表 2-1 所示为一些信号可保持打开但仍支持关键充电和电源轨运行:

表 2-1 无连接信号
信号 无连接的影响 缓解行动
GPIO1 丧失 GPIO1 功能
GPIO2 丧失 GPIO2 功能
/CE 默认启用充电 可通过 I2C 禁用充电。
/MR 丧失按钮驱动的硬件复位和运输模式进入/退出功能。 可通过 I2C 实现硬件复位和运输模式进入。可以通过将 VIN 置为有效来退出运输模式。
/INT 丧失通知异步事件或故障的 /INT 报告。 可以轮询器件状态和故障寄存器以了解行为变化。
ADCIN 丧失 ADCIN 通道。
TS 丧失 TS 功能。器件默认检测 TS 故障,这会阻止充电。 尽管检测到 TS 故障,TS_ACTION_EN = 0 仍可用于启用充电。