ZHCAFS2 September 2025 BQ25190
BQ25190 小尺寸原理图如图 2-1 所示。这些元件是运行所需的元件,包含在充电器的 30mm2 解决方案尺寸中。
本节之外的元件对于运行不是必需的,但包含在最终用户交互和默认 Vbuck 设置的配置中。在最终应用中,可以将 GPIO 电阻器直接短接至 GND 或 SYS 进行配置,而无需添加到物料清单或扩大解决方案尺寸。此设计还包含 TS 电阻器、I2C 上拉电阻器、按钮和 USB2ANY 接口。这些元件位于应用的其他部分,与其他元件共享或直接存在于电池组中。