ZHCAFS2 September 2025 BQ25190
本文档展示了 BQ25190 线性电池充电器在空间受限型应用中的功能。该高度集成的器件在单个 2.25mm x 2.75mm WCSP 封装中整合了多个电源轨、电池充电功能、ADC、序列发生器和 GPIO 扩展。BQ25190 为可穿戴器件、医疗器件和布板空间有限的智能追踪器提供了出色的电源和充电实现方案,并提供了额外的设计选项以更大限度地缩小整体解决方案尺寸。