ZHCAFS2 September   2025 BQ25190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2原理图设计指南
    1. 2.1 BQ25190 原理图
  6. 3布局设计指南
  7. 4PCB 层图
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

本应用手册演示了 BQ25190 线性电池充电器提供的紧凑型电源和充电实现方案。BQ25190 非常适合可穿戴器件、医疗器件、智能追踪器和其他空间受限型应用。BQ25190 通过在 2.25mm x 2.75mm 的紧凑型 WCSP 封装中集成多个电源轨以及电池充电器、ADC、序列发生器和 GPIO 扩展器,简化了复杂的电源树解决方案尺寸。对于 PCBA 空间非常宝贵的应用,可以进行进一步的设计调整,以更大限度地减小 BQ25190 的解决方案总尺寸。

BQ25190 解决方案的尺寸(包括无源元件)在进行优化后,面积可缩小到 30mm2。这涉及元件选择、原理图设计、布局决策和应用注意事项。

 BQ25190 小尺寸板图 1-1 BQ25190 小尺寸板