ZHCAFS2 September 2025 BQ25190
此设计的目标是实现一个具有尽可能多功能的 BQ25190,同时更大程度地缩小解决方案尺寸并降低制造成本。重点关注解决方案尺寸的设计涉及多个步骤,包括元件选择、原理图设计和布局设计。对于每个步骤,请考虑应用要求,例如散热要求或输入电压范围要求。此参考设计的目标用途是智能手表、胰岛素泵和其他可穿戴器件等小型低功率应用的紧凑型解决方案。
BQ25190 和关键无源元件可放置在 30mm2 的面积内。这些设计变更非常适合低功耗应用,与高电流应用相比,此类应用不需要太多的铜面积和散热空间。在该电路板上,数字信号主要使用 6mil 迹线和 6mil 过孔,可更大程度地增加载流迹线的宽度以减少迹线电阻损耗。该电路板针对充电和关键电源功能进行了优化,但会以牺牲某些功能为代价。应考虑任何设计的最终应用功能要求,这可能会限制可进行的空间节省优化。
BQ25190 集成了许多用于稳健电源和电池管理系统的功能和电源轨。
2μA 有源电池静态电流
15nA 运输模式静态电流
充电电流的可配置范围为 5mA 至 1A
终止电流可配置为低至 1mA
集成 12 位 ADC
集成 600mA DVS 降压稳压器
集成 600mA 降压/升压稳压器
2 个集成式 200mA LDO 稳压器
3V 至 18V 的宽输入电压范围