ZHCAFR4 September   2025 TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2高侧开关电流检测和开路负载检测
    1. 2.1 高侧开关中的电流检测
    2. 2.2 高侧开关的开路负载检测
  6. 3智能电子保险丝电流检测和开路负载检测
    1. 3.1 电子保险丝内的开路负载检测
    2. 3.2 开路负载电流检测调节
    3. 3.3 ADC 输入调节
    4. 3.4 OL_ON 和 ADC 输入调节编程过程
  7. 4正常与开路负载调节测试结果
  8. 5设计注意事项
  9. 6总结
  10. 7参考资料

OL_ON 和 ADC 输入调节编程过程

可以通过将相应 CHx_CONFIG 寄存器中的相关 OL_ON_EN_CHx 位设置为高电平来启用 OL_ON 模式。为了使器件接受命令并进入 OL_ON 模式,输出电流必须低于 IENTRY_OL_ON 阈值。如果输出电流不低于此阈值,则器件不会进入 OL_ON 模式,则 OL_ON_EN_CHx 保持低电平。如果输出电流低于 IENTRY_OL_ON 且 OL_ON_EN_CHx 设置为高电平,则 KSNS 会降低,FET 导通电阻会按如上所述增加,直到 OL_ON_EN_CHx 被设置为低电平或输出电流超过 IEXIT_OL_ON

要启用 8 倍 ADC 输入调节,请将 ISNS_SCALE_CHx 位和相应的 CHx_CONFIG 寄存器设置为高电平。无需启用 ADC 输入调节。

在 OL_ON 模式和 ADC 输入调节操作期间,TI 建议 MCU 定期检查 OL_ON_EN_CHx,确保器件仍处于 OL_ON 模式。读取相应通道电流检测时,ADC_RESULT_CHx_I 电流检测结果寄存器中包含 ISNS_SCALE_EFF_CHx 位,用于通知 MCU 使用哪个倍数来读取电流检测结果。该位直接显示使用的是 1 倍还是 8 倍 ADC 调节因子。

 OL_ON 使能流程图图 3-1 OL_ON 使能流程图