ZHCAFR4 September   2025 TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2高侧开关电流检测和开路负载检测
    1. 2.1 高侧开关中的电流检测
    2. 2.2 高侧开关的开路负载检测
  6. 3智能电子保险丝电流检测和开路负载检测
    1. 3.1 电子保险丝内的开路负载检测
    2. 3.2 开路负载电流检测调节
    3. 3.3 ADC 输入调节
    4. 3.4 OL_ON 和 ADC 输入调节编程过程
  7. 4正常与开路负载调节测试结果
  8. 5设计注意事项
  9. 6总结
  10. 7参考资料

开路负载电流检测调节

例如,TPS2HCS08-Q1的默认电流检测比例因子为 KSNS = 5000A/A,即 ISNS = IOUT/5000。在负载电流高于 10A 期间,该 KSNS1 精度极好,可达 +/-4%。但是,随着负载电流减小,精度会因为电路的性质而下降,100mA 处的 KSNS1 精度为 +/-18%。在较低的电流下,此精度会呈指数级下降。

为了提高低电流下的精度,TI 智能电子保险丝采用了 OL_ON 模式。在此模式下,以 TPS2HCS08-Q1 为例,KSNS 值从 5000A/A 降低到 1400A/A (KSNS2),FET 导通电阻从 8.7mΩ 增加到 27mΩ,从而在低电流下实现更高的电流检测精度。在这种情况下,100mA 处的 KSNS2 精度为 +/-10%,并且可通过 SPI 可靠地将电流读取到 10mA。