ZHCAFR4 September   2025 TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2高侧开关电流检测和开路负载检测
    1. 2.1 高侧开关中的电流检测
    2. 2.2 高侧开关的开路负载检测
  6. 3智能电子保险丝电流检测和开路负载检测
    1. 3.1 电子保险丝内的开路负载检测
    2. 3.2 开路负载电流检测调节
    3. 3.3 ADC 输入调节
    4. 3.4 OL_ON 和 ADC 输入调节编程过程
  7. 4正常与开路负载调节测试结果
  8. 5设计注意事项
  9. 6总结
  10. 7参考资料

设计注意事项

使用 TI 电子保险丝进行设计时,尤其是在配电系统中,应使用最小值和最大值分析来离散所需的工作电流范围,以区分下游系统正常运行、关断模式、故障状态和开路负载状态。然后,确定需要与每个工作区域相对应的电子保险丝电流检测阈值,以及何时使用 OL_ON 模式和 ADC 输入调节。

TI 建议仅当在相应通道 (I2T_EN_CHx = 0) 上禁用 I2T 时才使用 OL_ON 模式和 ADC 输入调节,因为这些设置会直接修改 ADC 的输入电压并相应地降低相应的 I2T 阈值。