ZHCAFR4 September 2025 TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1
以下是一个示例系统,其中 TPS2HCS08-Q1 为可变负载供电,例如具备多个输出轨和低功耗模式的区域控制器。记录了标称全功率电流检测精度,然后将默认电流检测精度与使用 KSNS2 和 KSNS2 配合 8 倍 ADC 调节的电流检测精度分别进行比较。
该测试使用数据表建议的 RSNS 值,即 698Ω。根据得到的 ADC 代码计算输出电流的公式如下:
其中:
KSNS = 5000(对于 KSNS1);= 1400(对于 KSNS2)
ISNS_SCALE = 1(无 ADC 调节);= 8(对于 ADC 调节)
VADCREFHI = 2.81V(典型值)
RSNS = 698Ω
表 4-1 至 表 4-3 详细说明了 10A、100mA、10mA 和 0mA 时的电流检测精度,同时应用了各个 KSNS 和 ADC 调节因子。表 4-1 显示了 ADC 代码形式的结果,表 4-2 显示了计算输出电流形式的结果,表 4-3 显示了精度形式的结果。
| KSNS1 | KSNS2 | KSNS2 和 ADC 调节 | |
|---|---|---|---|
| 10A | 506 | 不适用 | 不适用 |
| 100mA | 4 | 11 | 8E |
| 10mA | 0 | 1 | 9 |
| 0mA | 0 | 0 | 6 |
| KSNS1 | KSNS2 | KSNS2 和 ADC 调节 | |
|---|---|---|---|
| 10A | 9.956A | 不适用 | 不适用 |
| 100mA | 78.8mA | 93.7mA | 97.8mA |
| 10mA | 0mA | 0.689mA | 6.2mA |
| 0mA | 0mA | 0mA | 4.1mA |
| KSNS1 | KSNS2 | KSNS2 和 ADC 调节 | |
|---|---|---|---|
| 10A | 0.44% | 不适用 | 不适用 |
| 100mA | 21.2% | 6.3% | 2.2% |
| 10mA | 不适用 | 93.11% | 38% |
| 0mA | 0% | 0% | 不适用 |
总体而言,有两种主要趋势需要使用 OL_ON 模式和 ADC 调节。第一个优势是,使用这两项功能时,在较低电流下的精度显著提高。第二个是,在 100mA 及更低的电流下,使用 KSNS1 的 10 位 ADC 分辨率为 19.7mA。但是,使用 KSNS2 配合 8 倍 ADC 调节时,ADC 的分辨率变为 0.688mA,从而能够更好地区分低电流之间的微小差异。