ZHCAFR4 September 2025 TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1
TPS2HCS08-Q1 等德州仪器 (TI) 汽车智能电子保险丝具有非常高的电流检测精度,能够实现精确的 I2T 保护、负载诊断和功率计算。但是,由于电流检测精度与负载电流成比例降低,仅靠高峰值电流检测精度还不足以区分不同的负载状态。例如,区分负载电路是否被故意关闭,还是由于开路负载故障而断开。为了增强低电流时的诊断性能,汽车智能电子保险丝器件提供了多种功能来提高低电流时的电流检测精度,包括开路负载调节和 ADC 调节。本应用手册介绍了这些特性,并提供了包含测试方法和结果的设计参考,展示了如何在设计中使用这些特性。