ZHCAFR0 September 2025 AM625
在蜂窝调制解调器上通过 PPP 建立网关连接提供了一种简单而可靠的方法,可以在无法实现有线连接时使远程设备与互联网通信。TI 处理器(例如 AM625)可以通过 UART 或 USB 与调制解调器连接,并且在 Linux PPP 支持的情况下,一旦连接处于活跃状态,调制解调器就会被视为标准网络接口。
通过将借助 AT 命令进行的调制解调器初始化与借助 pppd 进行的会话管理相结合,系统将创建一个从基于 IP 的应用到蜂窝网络的透明桥接器。这种方法广泛适用于从电动汽车充电基础设施到大楼自动化等市场,在这些市场中,可靠的远程管理连接至关重要。