ZHCAFR0 September   2025 AM625

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1用例
  5. 2平台和产品
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3方法
  7. 4启动接口和建立连接的步骤概述
  8. 5排查
    1. 5.1 首先连接电源并初始化
    2. 5.2 在 PPP 之前验证网络
    3. 5.3 首先测试手动拨号
    4. 5.4 拨号上网时的计时
    5. 5.5 串行通信
    6. 5.6 聊天脚本
    7. 5.7 PPP 选项
    8. 5.8 信号强度和天线设置
    9. 5.9 调制解调器复位
  9. 6总结
  10. 7参考资料

PPP 选项

通过向对等文件添加 debug 和 nodetach,可在故障排除期间启用完整日志记录。要确保操作顺畅,请将 PPP 配置为使用 usepeerdns 和 defaultroute,自动设置 DNS 和路由。

可以通过禁用未使用的协议来简化协商过程,从而减少延迟。可禁用的协议包括如下:

  • noipv6
  • nobsdcomp
  • nodeflate
  • novj

有关可用选项的完整说明,请参见 PPP daemon 文档。