ZHCAFO9 August 2025 TLC69601-Q1 , TLC69604-Q1
TLC696xx-Q1 系列支持诊断功能,包括 LED 短路检测 (LSD)、LED 开路检测 (LOD) 和热关断检测 (TSD)。如图 3-3 所示,FC27 寄存器记录当前芯片故障状态,FC26 寄存器记录之前的芯片故障状态,包括芯片索引和故障类型。在没有额外 TLC69699-Q1 器件的正常系统中,主机控制器需要在每帧读取最后一个 LED 驱动器器件的 FC26 和 FC27 寄存器,以检测在主机未配备 UART 回读功能的情况下,菊花链中是否存在故障。
图 3-3 TLC696xx-Q1 FC26/27 寄存器芯片状态
图 3-4 FC26 寄存器和字段说明TLC69699-Q1 实现了故障中断引脚以指示系统中的多种故障类型,包括 DAISY_CHAIN_FAULT,该故障表示菊花链中的一个或多个器件报告了 LOD、LSD 和 TSD 错误。主机控制器可以检测 TLC69699-Q1 的故障中断状态并读取 TLC696xx-Q1 的 FC26/FC27 寄存器,以进一步找到芯片索引和故障类型。将 DAISY_CHAIN_FAULT 映射到故障中断信号可以节省每帧读取 FC26/27 的额外时间,这有助于有效降低 CCSI 频率。
借助 DAISY_CHAIN_FAULT 中断功能,可以取消为故障轮询预留的时间。因此,在这个 43 片级联的情况下,TCON 可以将 SPI 频率从 8MHz 降低到 5.2MHz。下一节将详细介绍 SPI 频率的设置。