ZHCAFO9 August   2025 TLC69601-Q1 , TLC69604-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2长 CCSI 菊花链难题
    1. 2.1 CCSI CLK_O 占空比增加问题
    2. 2.2 CCSI 频率设计注意事项
  6. 3TLC69699-Q1 连接 IC 设计
    1. 3.1 CLK_O 占空比和数据速率的 CCSI 控制
    2. 3.2 具有故障信号的优化型故障回读方案
    3. 3.3 TXFIFO 配置
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

局部调光背光设计根据亮度、对比度和模块厚度要求,选择不同的调光区域。更大的 LED 调光区域需要更多 LED 驱动器。TI TLC696xx-Q1 系列提供直接驱动和时分多路复用选项,以满足客户对调光区域的需求。TLC696x1-Q1 是 16 通道直接驱动 LED 驱动器,而 TLC696xx-Q1 可支持 2/4/8 时分多路复用矩阵,实现最多 32/64/128 个调光区域控制。

通常,局部调光 LED 驱动器必须将所有 LED 驱动器连接在单一 SPI 回路中,以实现简单的亮度控制。星型连接 SPI 接口的信号完整性难题会限制最大级联数量。TI TLC696xx-Q1 系列与传统的 SPI 接口不同,采用具有内置缓冲器的两线制 CCSI 来增强信号质量。如图 1-1 所示,TLC696x0-Q1 通过菊花链中的两线制接口连接到 TLC696xx-Q1。CLK_I(时钟输入)和 SIN(数据输入)通过内部缓冲器,重新生成为 CLK_O(时钟输出)和 SOUT(数据输出),然后传递到下一个器件。此类连接可以提高信号完整性,并降低系统电路板布局的复杂性。

 时分多路复用方案下的 TLC696x2/4/8-Q1 CCSI 连接图 1-1 时分多路复用方案下的 TLC696x2/4/8-Q1 CCSI 连接