ZHCAFO9 August 2025 TLC69601-Q1 , TLC69604-Q1
TLC696xx-Q1 系列在 3.3V I/O 电压下会表现出 CLK_O 占空比增加的行为,因此最小时钟低电平时间限制了级联的最大 LED 驱动器数量。TLC69699-Q1 通过 CCSI 占空比控制、优化的故障回读方案以及 TXFIFO 功能,可以降低所需的 CCSI 频率,从而在单条长菊链中级联更多 TLC696xx-Q1 驱动器。