ZHCAFO9 August   2025 TLC69601-Q1 , TLC69604-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2长 CCSI 菊花链难题
    1. 2.1 CCSI CLK_O 占空比增加问题
    2. 2.2 CCSI 频率设计注意事项
  6. 3TLC69699-Q1 连接 IC 设计
    1. 3.1 CLK_O 占空比和数据速率的 CCSI 控制
    2. 3.2 具有故障信号的优化型故障回读方案
    3. 3.3 TXFIFO 配置
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

局部调光背光用途广泛,在汽车显示应用中越来越受欢迎,可提供出色的用户体验,如更佳的图像对比度。TLC696xx-Q1 系列是 TI 的 16 通道汽车级局部调光 LED 驱动器,支持直接和 2/4/8 时分多路复用控制。

最新的显示背光板可实现数千个 LED,以获得更高的对比度和更薄的模组厚度。调光区域越多,单个菊花链中需要的局部调光 LED 驱动器越多。在长串联的连续时钟串行接口 (CCSI) 配置下,TLC696xx-Q1 系列可能会面临时钟占空比增加的难题,这限制了最大级联数量。

本应用手册解释了时钟占空比增加问题的根本原因,并提出了一种基于 TLC69699-Q1 连接 IC 支持更多级联驱动器的有效设计。