ZHCAFO9 August 2025 TLC69601-Q1 , TLC69604-Q1
调整 CCSI 频率是解决 CLK_O 占空比增加问题并支持更多级联器件的有效方法。如果主机控制器的转换率相同,则可以假定每个 LED 驱动器上增加的时间 (∆t1+∆t2) 为固定值,因此较低的 CCSI 频率允许更长的逻辑低电平周期 (T/2)。较低的 CCSI 频率必须传递更多菊花链式 LED 驱动器,直到 CLK 低电平时间达到最小限值。
TLC696xx-Q1 系列 CCSI 频率与某些系统级性能(包括 EMI 和音频噪声消除)相关。本应用手册重点介绍计算所需最小 CCSI 频率的基本规则,即在单帧内显示并传输所需的亮度数据。表 2-3 列出了 43 片式 LED 驱动器的级联系统设计要求,这是计算所需频率的示例。
| 参数 | 详细要求 |
|---|---|
| 器件型号 | TLC69614-Q1 |
| 行编号 | 4 |
| 帧速率 | 60 帧/秒 |
| 亮度分辨率 | 12 位 |
| 芯片数量 | 43 片 |
PWM 亮度显示的最低频率:
F_ Min_Display =(帧速率)×(2^亮度分辨率)×(行数)= 0.98MHz
传输亮度的最小频率(请参阅数据表中的亮度写入命令):
F_Min_Transmission =(帧速率)× [16x3+16x(芯片数量)+ 16 +(芯片数量)× 16x(行数)× 16+16] = 2.75MHz
计算得出的 TLC696x4-Q1 最小 CCSI 频率为 2.75MHz,可在单帧内传输并显示 LED 区域亮度数据。但在大多数应用中,需要选择更高的 CCSI 频率,以为 TCON 局部调光算法计算和 LED 驱动器故障诊断预留更多时间。这就是 TCON 选择 8MHz 作为启动该系统的起点的原因。在接下来的章节,将讨论如何在不影响系统级要求的前提下,进一步降低所需的 CCSI 频率。