ZHCAFO9
August 2025
TLC69601-Q1
,
TLC69604-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
长 CCSI 菊花链难题
2.1
CCSI CLK_O 占空比增加问题
2.2
CCSI 频率设计注意事项
3
TLC69699-Q1 连接 IC 设计
3.1
CLK_O 占空比和数据速率的 CCSI 控制
3.2
具有故障信号的优化型故障回读方案
3.3
TXFIFO 配置
4
总结
5
参考资料
Application Note
使用 TLC69699-Q1 连接 IC 解决 TLC696x1/2/4/8-Q1 长 CCSI 菊花链难题
下载最新的英语版本