ZHCAFO1 August   2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3设计步骤
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6器件配置
  8. 7应用代码
    1. 7.1 应用代码 – 级联信号计算
  9. 8结果
  10. 9其他资源
  11.   商标

器件配置

此子系统利用 TI 的 SysConfig 图形工具来配置所有必要的外设。如图 图 6-1 所示,MSPM0 器件内部将输入信号通过两个级联运算放大器级(OPA0 和 OPA1)进行路由,每个级均配置为反相放大器,并通过内部电阻梯抽头(RTOP 和 RBOT)实现可编程增益。DAC8_0 和 DAC8_1 分别为 OPA0 和 OPA1 的同相输入提供偏置电压,从而实现每级的动态直流偏置控制。

运算放大器的输出由 ADC 通道 ADC0.13 和 ADC1.13 进行监控。TIMERX 被配置为生成周期性中断,这些中断用于调节信号采样率,从而随着时间的推移保持稳定的补偿。UART 也被配置为通过回传通道接口进行串行通信,以固定的 4 字节数据包的形式传输级联输出。

所有关键参数(例如增益值、饱和限值和滤波器常量)都在 customizable_features.h 中定义,以便在不更改核心应用逻辑的情况下轻松进行调节。

MSPM0G3507 反相级联放大器配置图 6-1 反相级联放大器配置