ZHCAFO1
August 2025
MSPM0G3507
1
1
说明
2
所需外设
3
设计步骤
4
设计注意事项
5
软件流程图
6
器件配置
7
应用代码
7.1
应用代码 – 级联信号计算
8
结果
9
其他资源
商标
4
设计注意事项
动态范围居中:
运算放大器输出必须保持在 ADC 输入范围内的中间位置,以更大限度地提高分辨率并避免削波,尤其是在存在直流漂移时。
增益选择与稳定性:
每一级电路的增益设置都至关重要,既要保证输入信号得到足够放大以便准确检测,又不能过大导致信号进入饱和状态。
EMA 滤波器响应:
指数移动平均滤波器必须进行调节,使其既能有效跟踪缓慢的直流漂移,又能抑制交流信号和高频噪声。
采样率控制:
计时器必须进行配置,以调节信号测量的频率。采样率必须足够快,以实时跟踪漂移;同时又要足够慢,以避免对高频内容产生响应或导致不必要的 DAC 更新。