ZHCAFO1 August 2025 MSPM0G3507
此子系统采用两个级联运算放大器,并通过 DAC 控制的偏置来消除直流漂移并防止输出饱和。反馈环路能够实时将信号居中,从而保持动态范围,并支持 UART 传输。
该子系统由两级级联运算放大器架构组成,使用 MSPM0 的内部 OPA、ADC 和 DAC 实现。第一级 (OPA0) 以可编程增益(增益 1)放大输入信号,并通过 DAC8_0 施加直流偏移,使信号保持在 ADC 中点范围内。第二级 (OPA1) 同样具有可编程增益(增益 2),提供进一步的放大,同时通过 DAC8_1 对输出进行监测和动态校正,以避免饱和。两个级均通过 ADC 反馈和数字补偿逻辑进行实时主动控制,以保持信号采集的良好动态范围。