ZHCAFO1
August 2025
MSPM0G3507
1
1
说明
2
所需外设
3
设计步骤
4
设计注意事项
5
软件流程图
6
器件配置
7
应用代码
7.1
应用代码 – 级联信号计算
8
结果
9
其他资源
商标
3
设计步骤
配置两个内部 DAC 控制的运算放大器和两个 ADC 通道。设置用于数据输出的 UART 接口,以及计时器来控制采样率。
系统上电后,初始化 DAC 输出,以使两个运算放大器级的偏置进入有效工作范围。
在可定制特性头文件中定义系统特定参数,例如放大器增益、ADC 阈值、平滑系数和数据包大小。
测量第一级的输出电压,使用 EMA 滤波器估算直流分量,并调整 DAC 使信号居中于 ADC 输入范围的中点。
利用两个级的输出计算最终对应于放大输入的级联信号。
监测第二级输出,并调整 DAC 偏置,以保持信号在有效范围内,并防止削波或饱和。
将最终放大值封装成 4 字节帧,通过 UART 发送,以便进行外部记录或分析。