ZHCAFO1 August 2025 MSPM0G3507
图 8-1 显示了两级放大器的测量输出:橙色 (C1) 为 OPA0 的输出,蓝色 (C2) 为 OPA1 的输出。输入信号为 250MHz、10mVpp 正弦波,并叠加 505 mV 直流偏移。如图所示,OPA1 会进一步放大 OPA0 的输出,但由于高增益、供电余量有限以及饱和效应,波形不再像 OPA0 那样能线性跟随输入。相比之下,OPA0 输出较为平滑,增益较低,因此能够保持在其线性工作范围内。
图 8-1 OPA0 和 OPA1 输出为了解决这一问题,系统会按照前文所述,在软件中计算真实的放大信号 (G1 × G2 × Vin),并根据已知的增益和偏置参数重构无失真版本,即使物理输出出现削波。图 8-2 表示级联信号。
图 8-2 级联信号