ZHCAFN4 August 2025 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
BRINGUP_AFE 模块支持设置 mem_addr 端口,以指示存储器可在 mem_data 端口上填入数据的地址。在复位 (rst_n = 0) 或 start_bringup = 0 时,mem_addr 设置为 0。当器件退出复位 (rst_n = 1) 且 start_bringup = 1 时,将执行启动指令。每执行一条指令后,mem_addr 递增 1。每当 mem_addr 值发生变化时,存储器就可以在一个 BRINGUP_AFE 时钟周期内将 mem_data_valid 端口设置为 0。在存储器将 mem_addr 处的数据填入到 mem_data 端口后,mem_data_valid 即可设置为 1。
图 3-1 BRINGUP_AFE 模块和存储器之间的数据传输时序