ZHCAFN4 August   2025 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 BRINGUP_AFE 模块的硬件设置
  6. 3存储器与 BRINGUP_AFE 模块之间的接口
  7. 4BRINGUP_AFE 模块中控制寄存器和状态标志的配置
    1. 4.1 指令集
  8. 5使用 BRINGUP_AFE 模块启动
  9. 6支持错误解码的启动
  10. 7总结
  11. 8参考资料

使用 BRINGUP_AFE 模块启动

在存储器加载器件启动指令后,可以按照以下步骤使用连续 sysref 进行启动。启动完成后,检查 bringup_err_sticky 状态确认是否存在启动错误。

 使用 BRINGUP_AFE 模块启动器件图 5-1 使用 BRINGUP_AFE 模块启动器件