ZHCAFN4 August   2025 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 BRINGUP_AFE 模块的硬件设置
  6. 3存储器与 BRINGUP_AFE 模块之间的接口
  7. 4BRINGUP_AFE 模块中控制寄存器和状态标志的配置
    1. 4.1 指令集
  8. 5使用 BRINGUP_AFE 模块启动
  9. 6支持错误解码的启动
  10. 7总结
  11. 8参考资料

简介

射频收发器用于通过无线通信介质(如电磁波)传输数据、语音或视频信息。收发器广泛部署在电信(基站)、雷达、航空航天研究、弹药等系统中。通常情况下,这些高复杂度器件使用 FPGA 或 ASIC 中的微控制器通过 SPI 进行配置。部分国防应用不允许在系统中使用微控制器。针对此类应用,可使用 FPGA(配备状态机)内部实现的 HDL 模块来配置器件,无需微控制器介入。