ZHCAFN4 August 2025 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
本应用手册介绍了使用集成到 FPGA 的 HDL 模块(无需微控制器)配置 AFE79xx 的过程。BRINGUP_AFE 模块支持多种功能,例如支持错误报告的启动、支持错误解码的启动、使用覆盖指令的调试选项、使用单脉冲 sysref 的启动等。依托运行在 10MHz 时钟下的 AFE79xx 启动,助力实现小于 300ms 的超快启动时间。